Publicar produtos
HeavyGUARD Protective Membrane Roofing Panels
HeavyGUARD Protective Membrane Roofing Panels
HeavyGUARD Protective Membrane Roofing Panels
HeavyGUARD Protective Membrane Roofing Panels
HeavyGUARD Protective Membrane Roofing Panels
HeavyGUARD Protective Membrane Roofing Panels
    T. Clear

    HeavyGUARD Protective Membrane Roofing Panels

    Traduzido por Google,

    Os painéis de cobertura HeavyGUARD PMR combinam isolamento e lastro para proteger a membrana impermeável contra granizo, vento, raios UV, ciclos térmicos e muito mais. Os painéis são compostos por isolamento de poliestireno extrudido Dupont de baixo GWP com uma camada superior de concreto modificado com látex de 15/16" em um painel de encaixe macho-fêmea de 2'x4', pesando 11 lb por pé quadrado por painel.

    Principais benefícios:

    • Proteja a membrana do telhado contra tráfego de pedestres, degradação por raios UV, granizo, danos causados ​​pelo vento, vandalismo, ciclos térmicos e danos físicos.
    • Proteja a membrana de sua escolha.
    • Fácil remoção e reinstalação do reator e do isolamento.
    • Reutilizável e reciclável
    • Reduzir os custos anuais de manutenção da membrana
    • Proporciona maior durabilidade para telhados com tráfego intenso e que exigem muita manutenção.
    • Garantir um desempenho previsível a longo prazo.
    • Proporciona economia de energia e maior valor ao longo do ciclo de vida.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaheavyguard-protective-membrane-roofing
    • Familia de productoRoofing Panel
    • Grupo de produtosProtective Membrane Roofing Panel
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2025-01-09
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)2
    • Largura (polegadas)48
    • Profundidade (polegadas)24
    Relacionado
    • Material principalPoliestireno extrudado (XPS)
    • Material secundárioConcreto
    • Peso líquido (Lbs)88
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
    • Classificação IFCTelhado
    • Código ETIMEG019610
    • Nome ETIMRoofing materials
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_93_72
    • Uniclass 2015 DescriçãoRoofing and cladding units
    • Código CSI MasterFormat 201407 41 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Roof Panels
    • Número OmniClass23-13 39 00
    • Título OmniclassRoof Coverings, Claddings, Linings