Publicar produtos
ProGUARD Concrete Insulated Sheathing
ProGUARD Concrete Insulated Sheathing
ProGUARD Concrete Insulated Sheathing
ProGUARD Concrete Insulated Sheathing
ProGUARD Concrete Insulated Sheathing
    T. Clear

    ProGUARD Concrete Insulated Sheathing

    Traduzido por Google,

    O ProGUARD Concrete Insulated Sheathing consiste em 1/4" Util-A-Crete Concrete Backerboard laminado em uma camada contínua de isolamento rígido, fornecendo um sistema de parede pronto para terminar e instalado mais rápido do que as técnicas de construção convencionais. O ProGUARD fornece proteção térmica superior com bordas sobrepostas que eliminam rupturas térmicas. Todas as juntas são seladas com impermeabilização acrílica e fita de malha de fibra de vidro que fornecem uma vedação hermética.

    Especificação
      • Cuts with carbide-tipped circular saw
      • No “itchy” fiberglass particles on workers
      • Can be exposed to weather prior to applying finish coating
      • Ready to receive finishes the same day of installation
      • R-6.45 up to R-20 available as standard items
      • Synthetic stucco, stone, brick and other siding products can be directly applied to the ProGUARD® concrete board exterior which has fastener full through of greater than 195lbs and a bond strength of greater than 50lbs.
      • Warranties available
      • Installs easily and quickly
      • Ship lapped edges prevent thermal breaks on studs
      • Insulation is on the outside of the steel studs, concrete walls or structural wood studs eliminating thermal shorts and providing continuous insulation
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaproguard-concrete-insulated-sheathing
    • Familia de productoInsulated Concrete
    • Grupo de produtosInsulated Concrete Sheathing
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2025-01-09
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)2
    • Largura (polegadas)96
    • Profundidade (polegadas)36
    Relacionado
    • Material principalIsolamento
    • Material secundárioConcreto
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
    • Classificação IFCParede
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_50_22
    • Uniclass 2015 DescriçãoComposite panels
    • Código CSI MasterFormat 201406 16 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Insulating Sheathing