Publicar produtos
ThermaDRY Insulating Drainage Panels
ThermaDRY Insulating Drainage Panels
ThermaDRY Insulating Drainage Panels
    T. Clear

    ThermaDRY Insulating Drainage Panels

    Traduzido por Google,

    Os painéis de drenagem isolantes ThermaDRY são fabricados com uma série de canais verticais e horizontais espaçados que ajudam a direcionar o fluxo de água subterrânea para o French Drain. Aderido à superfície canalizada está um tecido de filtragem geotêxtil spunbonded, impedindo que o solo entre e obstrua os canais. O ThermaDRY fornece valor de isolamento R-10 com a nova espuma de baixo GWP da Dupont.

    Especificação
    • Primary Benefits:

      • Protect against freeze-thaw cycling of foundation
      • Protect foundation, waterproofing during backfill
      • Provide high drainage rates
      • Provide predictable long-term insulation value
      • Limit compressive creep deformation to less than 5% over 20 years
      • Protect foundation against soil-water hydrostatic pressures
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicathermadry-insulating-drainage-panels
    • Familia de productoDrainage Panel
    • Grupo de produtosInsulated Drainage Panel
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2025-01-09
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)2
    • Largura (polegadas)96
    • Profundidade (polegadas)24
    Relacionado
    • Material principalPoliestireno extrudado (XPS)
    • Material secundárioIsolamento
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
    • Classificação IFCParede
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_63_29
    • Uniclass 2015 DescriçãoExtruded polystyrene (XPS) boards
    • Código CSI MasterFormat 201407 21 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Board Insulation