Publicar produtos
TI-ProBoard Structural Composite Board
TI-ProBoard Structural Composite Board
TI-ProBoard Structural Composite Board
TI-ProBoard Structural Composite Board
TI-ProBoard Structural Composite Board
    T. Clear

    TI-ProBoard Structural Composite Board

    Traduzido por Google,

    O TI-ProBoard é uma placa composta estrutural durável projetada especificamente para revestimento de decks e sacadas. O TI-ProBoard não é afetado por expansão/contração e outras condições climáticas e atua como uma substituição estrutural para tábuas de deck. O TI-ProBoard é fixado diretamente nas vigas do deck e está pronto para revestimento. Ele tem uma classificação de piso comercial no Robinson Floor Test e é o único produto de componente único disponível para trazer a beleza e a durabilidade do revestimento para decks e sacadas externas. O TI-ProBoard é reconhecido no Manual TCNA como uma Placa Estrutural Nervurada Autoportante (SRSB).

    Está disponível em uma placa de 1' x 8' e 12' e tem apenas 3/8" de espessura, então a transição do interior para o deck não apresenta problemas com altura. O TI-ProBoard também fornece a base estrutural para o sistema ClearPath Curbless Shower. O ClearPath permite que os contratantes instalem uma base de chuveiro sem barreiras (sem curvas) diretamente sobre as vigas do piso sem nenhuma modificação necessária no sistema do piso.

    Especificação
    • Replaces Deck Boards

      Attaches Directly to Joists

      Commercial Floor Rating in Robinson Floor Test

      Only 3/8" Thick

      Ready-to-Tile

      Recognized by TCNA as a Structural Ribbed Self-supporting Board (SRSB)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicati-proboard-structural-composite-board
    • Familia de productoStructural Board
    • Grupo de produtosStructural Composite Board
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2025-01-09
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)0.37
    • Largura (polegadas)96
    • Profundidade (polegadas)12
    Relacionado
    • Material principalFibra de Vidro
    • Material secundárioComposite
    • Peso líquido (Lbs)10
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_50_22
    • Uniclass 2015 DescriçãoComposite panels
    • Código CSI MasterFormat 201406 73 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Composite Structural Decking