Publicar produtos
AC 5.250-2
AC 5.250-2

    AC 5.250-2

    Traduzido por Google,

    TODO O TERRENO GRUAS

    Os robustos guindastes todo terreno da Tadano oferecem desempenho seguro e confiável praticamente em qualquer lugar com uma variedade de comprimentos de lança. Os motoristas desfrutam de direção nas quatro rodas, capacidade de manobra, capacidade de velocidade na estrada e conforto excepcional.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaac5_250-2
    • Familia de productoCrane
    • Grupo de produtosAll Terrain Crane
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)3990
    • Largura (mm)3000
    • Profundidade (mm)15460
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)60000
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Gruas