Publicar produtos
GT-800XL-2
GT-800XL-2

    GT-800XL-2

    Traduzido por Google,

    Abrindo novos reinos de tecnologia de ponta para guindastes sobre caminhões

    Desempenho de condução

    Ideal para uso como guindaste de táxi, com deslocamento em alta velocidade para implantação eficiente do equipamento.
    Suspensão a ar, transmissão manual automatizada e recurso de segurança garantem uma direção segura e confortável para os operadores.

    Desempenho de elevação

    A lança longa e confiável e o jib fácil de configurar são perfeitos para uma variedade de necessidades no local, como para elevação e
    levantamento poderoso.
    O Limitador de Momento de Carga (AML-E2), com controle de largura de extensão do estabilizador assimétrico e recursos Smart Chart, permite o uso mais seguro e eficiente de todo o potencial do guindaste em todos os momentos.

    Especificação
    • Crane capacity: 80 US ton (72.6 metric ton)
      Max. lifting height: 153.2 ft (46.7 m) [Boom]
                                        211.0 ft (64.3 m) [Jib]
      Max. working radius: 135.0 ft (41.1 m) [Boom]
                                          160.0 ft (48.8 m) [Jib]
      5-section long boom: 39.5 ft ~ 154.3 ft (12.0 m ~ 47.0 m), -1.5° ~ 80.5°
      2-staged bi-fold jib: 33.8 ft / 58.7 ft (10.3 m / 17.9 m), 3.5°, 25°, 45°
      Outrigger extension: Max. 23' 7-1/2" (7.2 m)
                                            Mid. 15' 11-3/8" (4.86 m)
                                            Min. 7' 7" (2.31 m)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicagt-800xl-2
    • Familia de productoCrane
    • Grupo de produtosTruck Crane
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-01-10
    • Número de edição1
    • Altura (mm)3755
    • Largura (mm)2590
    • Profundidade (mm)14330
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emJapan
    • Fabricado emJapan
    • Peso líquido (Kg)39660
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Gruas