Publicar produtos
ATF-220-5.1 / ATF-220N-5.1 / AC 5.220-1
ATF-220-5.1 / ATF-220N-5.1 / AC 5.220-1
ATF-220-5.1 / ATF-220N-5.1 / AC 5.220-1
ATF-220-5.1 / ATF-220N-5.1 / AC 5.220-1
ATF-220-5.1 / ATF-220N-5.1 / AC 5.220-1
ATF-220-5.1 / ATF-220N-5.1 / AC 5.220-1

    ATF-220-5.1 / ATF-220N-5.1 / AC 5.220-1

    4.0 de 5 estrelas4.0(7 avaliações)
    Traduzido por Google,

    TODO O TERRENO GRUAS

    Os robustos guindastes todo terreno da Tadano oferecem desempenho seguro e confiável praticamente em qualquer lugar com uma variedade de comprimentos de lança. Os motoristas desfrutam de direção nas quatro rodas, capacidade de manobra, capacidade de velocidade na estrada e conforto excepcional.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaatf-220-5_1
    • Familia de productoCrane
    • Grupo de produtosAll Terrain Crane
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-05-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)3989
    • Largura (mm)3000
    • Profundidade (mm)15208
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)60000
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Gruas