Publicar produtos
AC 7.450-1
AC 7.450-1

    AC 7.450-1

    Traduzido por Google,

    TODO O TERRENO GRUAS

    Os robustos guindastes todo terreno da Tadano oferecem desempenho seguro e confiável praticamente em qualquer lugar com uma variedade de comprimentos de lança. Os motoristas desfrutam de direção nas quatro rodas, capacidade de manobra, capacidade de velocidade na estrada e conforto excepcional.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaac7_450-1
    • Familia de productoCrane
    • Grupo de produtosAll Terrain Crane
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-08-06
    • Número de edição1
    • Altura (mm)4000
    • Largura (mm)3000
    • Profundidade (mm)17619
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)84000
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Gruas