Publicar produtos
ATF70G-4
ATF70G-4
ATF70G-4
ATF70G-4
ATF70G-4
ATF70G-4

    ATF70G-4

    4.7 de 5 estrelas4.7(7 avaliações)
    Traduzido por Google,

    TODO O TERRENO GRUAS

    Os robustos guindastes todo terreno da Tadano oferecem desempenho seguro e confiável praticamente em qualquer lugar com uma variedade de comprimentos de lança. Os motoristas desfrutam de direção nas quatro rodas, capacidade de manobra, capacidade de velocidade na estrada e conforto excepcional.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaatf70g-4
    • Familia de productoCrane
    • Grupo de produtosAll Terrain Crane
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-05-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)3853
    • Largura (mm)2550
    • Profundidade (mm)12255
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)48000
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Gruas