Publicar produtos
GR-1600XL-3 / GR-1450EX-3
GR-1600XL-3 / GR-1450EX-3
GR-1600XL-3 / GR-1450EX-3
GR-1600XL-3 / GR-1450EX-3
GR-1600XL-3 / GR-1450EX-3
GR-1600XL-3 / GR-1450EX-3
GR-1600XL-3 / GR-1450EX-3
GR-1600XL-3 / GR-1450EX-3

    GR-1600XL-3 / GR-1450EX-3

    5.0 de 5 estrelas5.0(6 avaliações)
    Traduzido por Google,

    O maior guindaste para terrenos acidentados do mundo ficou ainda melhor!

    Apresentando uma opção totalmente nova para o guindaste para terrenos acidentados da Tadano com a maior capacidade de elevação da classe em todo o mundo!
    Faça mais do que nunca com nosso novo jib para cargas pesadas. Onde as gerações anteriores de guindastes seriam limitadas, o GR-1600XL pode levantar cargas mais altas e pesadas com esta adição. Agora também oferecemos uma lança treliçada de inserção, que é uma opção flexível para operar em altura em grandes instalações, como refinarias ou fábricas petroquímicas.
    Esses novos itens foram projetados para maximizar a eficiência do trabalho e expandir suas habilidades. O GR-1600XL nunca para de evoluir.

    Especificação
    • Crane capacity: 160 US ton (145 metric ton)
      Max. lifting height: 201.1 ft (61.3 m) [Boom]
                                        302.5 ft (92.2 m) [Jib + *insert jib]
      Max. working radius: 185.0 ft (56.0 m) [Boom]
                                            231.0 ft (70.5 m) [Jib + *insert jib]
      6-section long boom: 42.8 ft ~ 200.1 ft (13.1 m ~ 61.0 m), -1.5° ~ 81.5°
      2-staged bi-fold jib: 33.8 ft / 59.1 ft (10.3 m / 18.0 m), 5° ~ 40°
      Insert jib (option): 23.9 ft / 45.9 ft (7.0 m / 14.0 m)
      Short Jib (option): 11.8 ft (3.6 m), 20°, 40°
      Counterweight: 40,100 lbs (18,200 kg)
      Extra weight right (option): 12,250 lbs (5,550 kg)
      Extra weight left (option): 12,250 lbs (5,550 kg)
      Outrigger extension: Max. 26' 10-7/8" (8.20 m)
                                            Mid. 23' 11-3/8", 18' 1/2" (7.30 m, 5.50 m)
                                            Min. 9' 9-3/4" (2.99 m)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicagr-1600xl-3
    • Familia de productoCrane
    • Grupo de produtosRough Terrain Crane
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-02-26
    • Número de edição1
    • Altura (mm)3785
    • Largura (mm)3315
    • Profundidade (mm)16190
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emJapan
    • Fabricado emJapan
    • Peso líquido (Kg)91154
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Gruas