Publicar produtos
GR-550XLL-3 / GR-500EXL-3
GR-550XLL-3 / GR-500EXL-3
GR-550XLL-3 / GR-500EXL-3
GR-550XLL-3 / GR-500EXL-3
GR-550XLL-3 / GR-500EXL-3
GR-550XLL-3 / GR-500EXL-3

    GR-550XLL-3 / GR-500EXL-3

    5.0 de 5 estrelas5.0(7 avaliações)
    Traduzido por Google,

    A mesma grande transportadora, duas opções flexíveis!

    A Tadano lançou dois novos guindastes para terrenos acidentados para atender aos requisitos dos clientes e às necessidades de um mercado global.
    Ambos os modelos combinam um suporte compacto para melhor manobrabilidade e melhor desempenho de condução.
    Você também apreciará muitos aprimoramentos no GR-550XLL e no GR-550XLS, incluindo acessibilidade aprimorada, respeito ao meio ambiente e alta capacidade de manutenção.
    Tadano está confiante de que essas novas soluções serão uma ótima opção para o seu próximo projeto.

    Especificação
    • Crane capacity: 51 metric ton
      Max. lifting height: 42.4 m [Boom]
                                        56.0 m [Jib]
      Max. working radius: 35.6 m [Boom]
                                            45.5 m [Jib]
      5-section long boom: 11.1 m ~ 42.0 m, -1° ~ 80.5°
      2-staged under slung jib: 8.0 m / 12.7 m, 5°, 25°, 45°
      Outrigger extension: Max. 7.0 m
                                            Mid. 6.5 m, 5.0 m
                                            Min. 2.48 m

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicagr-550xll-3
    • Familia de productoCrane
    • Grupo de produtosRough Terrain Crane
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-02-26
    • Número de edição1
    • Altura (mm)3865
    • Largura (mm)2960
    • Profundidade (mm)13390
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emJapan
    • Fabricado emJapan
    • Peso líquido (Kg)38020
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Gruas