Publicar produtos
Takagi T-H3M-DV-N Natural Gas Indoor Condensing Ultra-Low NOx Tankless Water Heater
Takagi

Takagi T-H3M-DV-N Natural Gas Indoor Condensing Ultra-Low NOx Tankless Water Heater

Traduzido por Google,

O T-H3M é uma nova geração de tanques para espaços menores. Este modelo também usa linhas de fornecimento de gás de 0,5" existentes e ventilação de PVC barata para reduzir os custos de instalação.

Também referido como T-H3M-IN-N.

Como destaque na Amazon.com

Especificação
  • Tech Specs

    Emissions: Ultra Low NOx
    Maximum BTUs: 120,000
    Minimum BTUs: 19,500
    Water Connection Location: Bottom
    Water Connection: 0.75"
    Flow Rate: 6.60
    Heat Exchanger: Copper & Stainless
    Voltage: AC 120V
    UEF: 0.90
    ENERGY STAR® Qualified: Yes
    LEED Rating: 1.5
    Remote Control: No
    Technology: Condensing
    Multilink: No

    Dimensions & Venting

    Height: 22.87"
    Width: 13.87"
    Depth: 10.81"
    Product Weight: 44 lbs.
    Vent Type: Direct Vent
    Vent Size: 4"

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaTakagi-T-H3M-DV-N-Natural-Gas-Indoor-Condensing-Ultra-Low-NOx-Tankless-Water-Heater
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de produtosTankless Water Heater
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2019-02-13
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)22.87
  • Largura (polegadas)13.87
  • Profundidade (polegadas)10.81
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)44
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
  • Nome UNSPSCDomestic water heaters
  • Código UNSPSC40101825
  • Código CSI MasterFormat 201422 34 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Instantaneous, Tankless, Gas Domestic Water Heaters
  • Número OmniClass23-31 29 00
  • Título OmniclassHot Water Heaters