Publicar produtos
Takagi T-H3S-DV-N Natural Gas Indoor Condensing Ultra-Low NOx Tankless Water Heater
Takagi

Takagi T-H3S-DV-N Natural Gas Indoor Condensing Ultra-Low NOx Tankless Water Heater

Traduzido por Google,

A série T-H3S oferece tecnologia de condensação Ultra-Low NOx de alta eficiência, permitindo o uso de ventilação de PVC de 3" e tem folga de 0" para combustíveis. Utilizando liga de cobre de grau comercial para a tubulação do trocador de calor. Os modelos internos são certificados até 10.100 pés de altitude.

Também referido como T-H3S-IN-P.

O T-H3S é um aquecedor de água de alta eficiência, condensação e sem tanque, perfeito para aplicações residenciais. O T-H3S pode produzir água quente suficiente para três banheiros em climas mais quentes ou dois banhos em climas mais frios.

Como destaque na Amazon.com

Especificação
  • Tech Specs

    Emissions: Ultra Low NOx
    Maximum BTUs: 180,000
    Minimum BTUs: 0
    Water Connection Location: Bottom
    Water Connection: 3/4"
    Flow Rate: 8.00
    Heat Exchanger: Copper & Stainless
    Voltage: AC 120V
    UEF: 0.95
    ENERGY STAR® Qualified: Yes
    LEED Rating: 1.5
    Remote Control: No
    Technology: Condensing
    Multilink: No

    Dimensions & Venting

    Height: 22.50"
    Width: 17.75"
    Depth: 10.75"
    Product Weight: 71 lbs.
    Vent Type: Direct Vent
    Vent Size: 4"

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaTakagi-T-H3S-DV-N-Natural-Gas-Indoor-Condensing-Ultra-Low-NOx-Tankless-Water-Heater
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de produtosTankless Water Heater
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2019-02-13
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)22.5
  • Largura (polegadas)17.75
  • Profundidade (polegadas)10.75
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)71
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
  • Nome UNSPSCDomestic water heaters
  • Código UNSPSC40101825
  • Código CSI MasterFormat 201422 34 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Instantaneous, Tankless, Gas Domestic Water Heaters
  • Número OmniClass23-31 29 00
  • Título OmniclassHot Water Heaters