Publicar produtos
Takagi T-H3S-OS-N Natural Gas Outdoor Condensing Ultra-Low NOx Tankless Water Heater
Takagi

Takagi T-H3S-OS-N Natural Gas Outdoor Condensing Ultra-Low NOx Tankless Water Heater

Traduzido por Google,

O T-H3S é adequado para aplicações residenciais/comerciais, como pequenos restaurantes e salões de beleza. Está em conformidade com os regulamentos de NOx Ultra-Low. Utilizando liga de cobre de grau comercial para a tubulação do trocador de calor, o T-H3S também é adequado para usos residenciais mais pesados, como aquecimento de ambientes ou sistemas de recirculação doméstica. Controle remoto incluído como recurso padrão nos modelos Outdoor. Certificado até 10.100 pés de altitude.

O T-H3S fornece água quente para sistemas de água quente sanitária (direta ou indiretamente) que podem ser usados com tanques de armazenamento, sistemas de recirculação, sistemas de aquecimento hidrônico, sistemas de piso radiante e/ou aplicações domésticas e de aquecimento.

O T-H3S é um aquecedor de água de alta eficiência, condensação e sem tanque, perfeito para aplicações residenciais. O T-H3S pode produzir água quente suficiente para três banheiros em climas mais quentes ou dois banhos em climas mais frios.

Como destaque na Amazon.com

Especificação
  • Tech Specs

    Emissions: Ultra Low NOx
    Maximum BTUs: 180,000
    Minimum BTUs: 0
    Water Connection Location: Bottom
    Water Connection: 3/4"
    Flow Rate: 8.00
    Heat Exchanger: Copper & Stainless
    Voltage: AC 120V
    UEF: 0.94
    ENERGY STAR® Qualified: Yes
    LEED Rating: 1.5
    Remote Control: Yes
    Technology: Condensing
    Multilink: No

    Dimensions & Venting

    Height: 22.50"
    Width: 17.75"
    Depth: 10.75"
    Product Weight: 69 lbs.
    Vent Type: Direct Vent
    Vent Size: 4"

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaTakagi-T-H3S-OS-N-Natural-Gas-Outdoor-Condensing-Ultra-Low-NOx-Tankless-Water-Heater
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de produtosTankless Water Heater
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2019-02-13
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)22.5
  • Largura (polegadas)17.75
  • Profundidade (polegadas)10.75
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)69
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
  • Nome UNSPSCDomestic water heaters
  • Código UNSPSC40101825
  • Código CSI MasterFormat 201422 34 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Instantaneous, Tankless, Gas Domestic Water Heaters
  • Número OmniClass23-31 29 00
  • Título OmniclassHot Water Heaters