Publicar produtos
EVER ART BOARD CHIC PLANT COLOR

EVER ART BOARD CHIC PLANT COLOR

Traduzido por Google,

Apresentando o novo quadro de arte da Série Chic, com um design mais sofisticado do que nunca!

Especificação
  • 1.EVER ART BOARD CHIC series

     SIZE:W910×H1820×D3

     PLANT COLOR:forestgreen|forestwhite|bananaleaf|damaskwhite

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaever-art-board-chic-plant-color
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-12-25
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1820
  • Largura (mm)910
  • Profundidade (mm)3
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)4
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Paisagismo