Publicar produtos
EVER ART BOARD CHIC STONE COLOR
EVER ART BOARD CHIC STONE COLOR
EVER ART BOARD CHIC STONE COLOR
EVER ART BOARD CHIC STONE COLOR
EVER ART BOARD CHIC STONE COLOR

    EVER ART BOARD CHIC STONE COLOR

    Traduzido por Google,

    Apresentando o novo quadro de arte da Série Chic, com um design mais sofisticado do que nunca!

    Especificação
    • 1.EVER ART BOARD CHIC series

       SIZE:W910×H1820×D3

       STONE COLOR:moca sreamA|moca creamB|terazo blossom|terazogray|tiled beige|orient black|square gray |square light gray|square silver|tiled white|natural white|shadow black|slim block|aristonblack|aristonmarble|biancomarble|liberostone|crowblack|crowgray|oldconcrete|oldconcrete white|plasterblack|plastergray|grunge darkgray|grunge gray|terrazzobeige|terrazzowhite|hexagongray|hexagonrandom

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaever-art-board-chic-stone-color
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-12-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1820
    • Largura (mm)910
    • Profundidade (mm)3
    Relacionado
    • Peso líquido (Kg)4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Paisagismo