Publicar produtos
EVER ART BOARD CHIC WOOD COLOR
EVER ART BOARD CHIC WOOD COLOR

    EVER ART BOARD CHIC WOOD COLOR

    Traduzido por Google,

    Apresentando o novo quadro de arte da Série Chic, com um design mais sofisticado do que nunca!

    Especificação
    • 1.EVER ART BOARD CHIC series

       SIZE:W910×H1820×D3

       WOOD COLOR:offwhite|softbeige|ashbrown|woodtaupegray|muku|mukuhosogousi|herringbonebrown|herringboneblack|diagobrown|diagonatural|strandwhite|strandnatural|strandblack

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaever-art-board-chic-wood-color
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-12-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1820
    • Largura (mm)910
    • Profundidade (mm)3
    Relacionado
    • Peso líquido (Kg)4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Paisagismo