Publicar produtos
EVER ART BOARD NURIKABE COLOR

EVER ART BOARD NURIKABE COLOR

Traduzido por Google,

Este é um painel de textura realista que pode ser usado em várias cenas.

Especificação
  • 1.EVER ART BOARD

     SIZE:W910×H1820×D3

    NURIKABE COLOR:ryusenoud|ryusensirocha|ryusenwhite|jyurakuoud|jyurakusirocha|sunahadaoud|sunahadasirocha|warasusa

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaever-art-board-nurikabe-color
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-18
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1820
  • Largura (mm)910
  • Profundidade (mm)3
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)4
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Paisagismo