Publicar produtos
HOME YARD ROOF SYSTEM
HOME YARD ROOF SYSTEM
HOME YARD ROOF SYSTEM

    HOME YARD ROOF SYSTEM

    Traduzido por Google,

    Oferecemos espaços de telhado altamente projetados para vários cenários, criando espaços luxuosos para garagens, entradas, jardins e muito mais. O design tridimensional da moldura simples harmoniza-se perfeitamente com o edifício, permitindo uma expressão espacial única. Nossos produtos podem ser amplamente utilizados desde a área do portão até telas e garagens, fornecendo uma ampla gama de soluções para design exterior.

    Especificação
    • 1.HOME YARD ROOF SYSTEM_HYR Ⅱ_Single

       SIZE:W1300,2000,2700,3000×L2000,2667,3333,4000,4667,5333,6000×H2400,3000,3700

       COLOR:Natural Pine|Matte White|Brown Ebony|Dark Pine
           Matte White|Rustic Copper|Matte Light Gray|Matte Beige|Black Ebony|Matte Dark Gray|Kyo-machiya Kakicha

      2.HOME YARD ROOF SYSTEM_HYR Ⅱ_Double

       SIZE:W2600,4000×L2000,2667,3333,4000,4667,5333,6000×H2400,3000,3700

       COLOR:Natural Pine|Matte White|Brown Ebony|Dark Pine
           Matte White|Rustic Copper|Matte Light Gray|Matte Beige|Black Ebony|Matte Dark Gray|Kyo-machiya Kakicha

      3.HOME YARD ROOF Ⅱ_Single_with wall type

       SIZE:W1300,2000,2700,3000×L2000,2667,3333,4000,4667,5333×H2400,3000,3700

       COLOR:Natural Pine|Matte White|Brown Ebony|Dark Pine
           Matte White|Rustic Copper|Matte Light Gray|Matte Beige|Black Ebony|Matte Dark Gray|Kyo-machiya Kakicha

      4.HOME YARD ROOF Ⅱ_Double_with wall type

       SIZE:W2600,4000×L2000,2667,3333,4000,4667,5333×H2400,3000,3700

       COLOR:Natural Pine|Matte White|Brown Ebony|Dark Pine
           Matte White|Rustic Copper|Matte Light Gray|Matte Beige|Black Ebony|Matte Dark Gray|Kyo-machiya Kakicha

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicahome-yard-roof-system
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-04-30
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo