Publicar produtos
PORCH SKY ROOF Ⅱ
PORCH SKY ROOF Ⅱ

    PORCH SKY ROOF Ⅱ

    Traduzido por Google,

    O Porch Sky Roof proporciona um espaço confortável e agradável controlando a luz e o vento com venezianas no teto, ajustando a luz solar e o fluxo de ar de acordo com a estação do ano e as condições do dia a dia. O ângulo das venezianas pode ser ajustado para o ângulo desejado com um único controle remoto. Isso cria um espaço tranquilo que pode se adaptar a várias condições climáticas. A moldura branca complementa o terraço clean, criando uma atmosfera refrescante. Você pode experimentar o conforto de um quarto onde pode relaxar no terraço.

    Especificação
    • 1.PORCH SKY ROOF Ⅱ_freestanding type

       SIZE:D1800,2700,3600×W1840,2640,3640

       COLOR:Dark Pine|Natural Pine|Brown Ebony|White Pine|Matte Black
           Rustic Copper|Kyo-machiya Kakicha|Matte White|Black Ebony|Matte Light Gray|Matte Dark Gray

      2.Porch Terrace_Cafe Style_with wall type

       SIZE:D1800,2700,3600×W1840,2640,3640

       COLOR:Dark Pine|Natural Pine|Brown Ebony|White Pine|Matte Black
           Rustic Copper|Kyo-machiya Kakicha|Matte White|Black Ebony|Matte Light Gray|Matte Dark Gray

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaporch-sky-roof
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-04-30
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo