Publicar produtos
Base Plinth step stool
Base Plinth step stool
    Tantum

    Base Plinth step stool

    Traduzido por Google,

    Dimensões e design podem ser personalizados.
    Laminado de alta pressão em compensado naval.
    Bordas e cantos macios arredondados e com revestimento claro.

    Especificação
    • .

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBase_plinth_step_stool
    • Familia de productoTantum
    • Grupo de produtosKitchen
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-03-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)150
    • Profundidade (mm)600
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalMadeira compensada
    • Material secundárioLaminados
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Armários de Cozinha
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201412 30 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Casework
    • Número OmniClass23-21 19 17 11
    • Título OmniclassCasework Component Cabinets

    Disponibilidade da região

    Europa
    Norway
    Sweden