Publicar produtos
High Cabinet Oven/Micro H1950
Tantum

High Cabinet Oven/Micro H1950

Traduzido por Google,

Dimensões e design podem ser personalizados.
Laminado de alta pressão em compensado naval.
Bordas e cantos macios arredondados e com revestimento claro.

Especificação
  • .

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaHigh_cabinet_oven_micro_195
  • Familia de productoTantum
  • Grupo de produtosKitchen
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-03-12
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1950
  • Profundidade (mm)600
Ligações
Relacionado
  • Material principalMadeira compensada
  • Material secundárioLaminados
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Armários de Cozinha
  • Classificação IFCMobilia
  • Código CSI MasterFormat 201412 30 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Casework
  • Número OmniClass23-21 19 17 11
  • Título OmniclassCasework Component Cabinets

Disponibilidade da região

Europa
Norway
Sweden