Publicar produtos
Tapiflex Platinium 100
Tarkett

Tapiflex Platinium 100

O Tapiflex Platinium é um pavimento vinílico heterogéneo extremamente durável e de alta qualidade acústica para utilização comercial. A coleção atinge um equilíbrio único entre as propriedades acústicas (redução do impacto sonoro de 17 dB) e as propriedades de punçoamento (0,07 mm) para melhorar a capacidade de rolamento. Graças ao seu processo de fabrico incrustado, incluindo a generosa camada de desgaste opaca de 1,02 mm em todas as referências, o design tem profundidade e permanece extremamente estável ao longo do tempo. É tratado com o nosso tratamento de superfície patenteado Top Clean XP para extrema durabilidade e manutenção económica. Também disponível em formato compacto com o Acczent Platinium, esta coleção faz parte de uma solução totalmente integrada, incluindo revestimentos de parede, opções para ambientes húmidos e acessórios. E é 100% isenta de ftalatos.

Especificação
    • Fabricado em França
    • Extrema resistência com uma camada de desgaste de 1 mm
    • Excelente relação entre acústica e punçoamento com 17dB / 0,07mm de resistência ao punçoamento
    • Revestimento exclusivo Tektanium
    • Coordenação completa de pavimentos, paredes e escadas
    • Pronto para ReStart
    • 25% de conteúdo reciclado
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatapiflex-platinium-100
  • Familia de productoTARKETT
  • Grupo de produtosFlooring - Heterogeneous vinyl
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-03-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalVinyl
  • Concebido emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Vinílico
  • Classificação IFCCobrindo
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_42
  • Uniclass 2015 DescriçãoFloor covering and finishing systems
  • Código CSI MasterFormat 201409 65 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Resilient Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 00
  • Título OmniclassFloor Coverings

Disponibilidade da região

Ásia Europa África