Publicar produtos
iD Click Ultimate 30
Tarkett

iD Click Ultimate 30

O iD Click Ultimate eleva a fasquia do pavimento de superfície rígida. Agora, pode combinar o visual, a sensação e a força da madeira e da pedra com todas as vantagens dos pavimentos de vinílico modular. Sendo fácil de instalar em praticamente todas as superfícies, inclusive em mosaicos de cerâmica, o iD Click Ultimate permite-lhe criar instalações perfeitas e cumprir os requisitos dos seus projetos e clientes em tempo recorde.

O revestimento de PU TEKTANIUM™ exclusivo da Tarkett garante uma manutenção fácil e uma proteção inigualável do impressionante acabamento ultramate. Além disso, a base acústica Soundblock reduz os ruídos desagradáveis dos saltos do calçado no chão, transformando-os praticamente em sussurros.

Especificação
    • Designs de madeira e pedra naturais incomparáveis
    • Acabamento TEKTANIUM™️ultramate
    • Máxima resistência a arranhões, riscos e manchas
    • Instalado diretamente sobre a maioria dos pavimentos existentes
    • Máximo conforto acústico, até 19 dB
    • Fabricado na Europa - baixas emissões de CO2
    • Reciclável através do programa ReStart®
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatarkett-id-click-ultimate-30
  • Familia de productoTARKETT
  • Grupo de produtosFlooring - Modular Vinyl
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-07-21
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalVinyl
  • Concebido emPoland
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Vinílico
  • Classificação IFCCobrindo
  • Nome UNSPSCFlooring
  • Código UNSPSC301617
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_42
  • Uniclass 2015 DescriçãoFloor covering and finishing systems
  • Código CSI MasterFormat 201409 65 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Resilient Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 00
  • Título OmniclassFloor Coverings
  • Código CSI UniFormat IIC3020
  • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes

Disponibilidade da região

Ásia Europa África