Publicar produtos
iD Click Ultimate 70
Tarkett

iD Click Ultimate 70

O iD Click Ultimate eleva a fasquia do pavimento de superfície rígida. Agora, pode combinar o visual, a sensação e a força da madeira e da pedra com todas as vantagens dos pavimentos de vinílico modular. Sendo fácil de instalar em praticamente todas as superfícies, inclusive em mosaicos de cerâmica, o iD Click Ultimate permite-lhe criar instalações perfeitas e cumprir os requisitos dos seus projetos e clientes em tempo recorde.

A nossa tecnologia Rigid Composite Core+ (RCC+), impulsionada pela inovação, abre novas dimensões para o pavimento SPC. A sua tecnologia avançada oferece uma durabilidade e estabilidade superiores, graças a um processo de coextrusão. A sua construção de três camadas e a fórmula cuidadosamente concebida proporcionam uma resistência excecional aos choques e cargas pesadas, melhorando a dimensional excecional.

O nosso sistema de encaixe GenClick® tira partido desta tecnologia nos mosaicos iD Click Ultimate, tornando-os adequados para utilização em qualquer tipo de ambiente, incluindo casas de banho. Para responder aos desafios impostos pelas áreas de tráfego intenso em particular, o revestimento de PU TEKTANIUM™ exclusivo da Tarkett garante uma manutenção fácil e uma proteção inigualável do impressionante acabamento ultramate. Além disso, a base acústica Soundblock reduz os ruídos desagradáveis dos saltos do calçado no chão, transformando-os praticamente em sussurros.

Para acompanhar este novo padrão nos pavimentos de superfície rígida, a nossa nova tecnologia de impressão digital oferece designs de um elevado nível de realismo: ao serem digitalizados diretamente a partir dos padrões naturais da madeira e da pedra que lhes serviram de inspiração e reproduzidos em alta definição com o mínimo de repetição.

Especificação
    • Designs de madeira e pedra naturais incomparáveis
    • Acabamento TEKTANIUM™️ultramate
    • Máxima resistência a arranhões, riscos e manchas
    • Instalado diretamente sobre a maioria dos pavimentos existentes
    • Adequado para casas de banho
    • Fabricado na Europa - baixas emissões de CO2
    • Reciclável através do programa ReStart®
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatarkett-id-click-ultimate-70
  • Familia de productoTARKETT
  • Grupo de produtosFlooring - Modular Vinyl
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-07-21
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalVinyl
  • Concebido emPoland
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Vinílico
  • Classificação IFCCobrindo
  • Nome UNSPSCFlooring
  • Código UNSPSC301617
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_42
  • Uniclass 2015 DescriçãoFloor covering and finishing systems
  • Código CSI MasterFormat 201409 65 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Resilient Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 00
  • Título OmniclassFloor Coverings
  • Código CSI UniFormat IIC3020
  • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes

Disponibilidade da região

Ásia Europa África