Publicar produtos
iD Inspiration 55
iD Inspiration 55
iD Inspiration 55
iD Inspiration 55
iD Inspiration 55
iD Inspiration 55
    Tarkett

    iD Inspiration 55

    Traduzido por Google,

    O iD Inspiration oferece modularidade aprimorada que permite a transformação ágil do espaço para atender às demandas em evolução do trabalho e da vida, sem comprometer a saúde e o meio ambiente. Enquanto isso, suas cores e temas inspirados na natureza - intensificados pelo ultra-realismo da impressão de alta definição - permitem que você escolha o melhor dos designs naturais incorporados nos materiais de vinil de mais alto desempenho para obter interiores agradáveis. O iD Inspiration 55 foi projetado para ambientes comerciais com áreas de tráfego moderado a alto.

    Especificação
      • Unequalled resistance
      • Best ultra mat finish
      • High definition printing
      • 100 decors
      • 7 formats
      • 3 EiR designs in 14 colours
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicatarkett-id-inspiration-55
    • Familia de productoTARKETT
    • Grupo de produtosFlooring - Modular Vinyl
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-10-26
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalVinyl
    • Concebido emLuxembourg
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Vinílico
    • Classificação IFCCobrindo
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_42
    • Uniclass 2015 DescriçãoFloor covering and finishing systems
    • Código CSI MasterFormat 201409 65 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Resilient Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 00
    • Título OmniclassFloor Coverings

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África