Publicar produtos
iD Inspiration Click High Traffic 70
iD Inspiration Click High Traffic 70
    Tarkett

    iD Inspiration Click High Traffic 70

    Traduzido por Google,

    O iD Inspiration Click consegue uma instalação mais rápida e fácil graças ao seu sistema click dobrável. O iD Inspiration Click High Traffic 70 é altamente adequado para uso em áreas muito movimentadas, como prédios públicos ou shopping centers. O piso pode suportar cargas pesadas estáticas e dinâmicas de até 500 kg.

    Especificação
      • Engineered for high traffic environments
      • Fast installation
      • Easy-care and low-maintenance
      • 10 decors
      • 4 formats
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicatarkett-id-inspiration-click-high-traffic-70
    • Familia de productoTARKETT
    • Grupo de produtosFlooring - Modular Vinyl
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-10-26
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalVinyl
    • Concebido emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Vinílico
    • Classificação IFCCobrindo
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_42
    • Uniclass 2015 DescriçãoFloor covering and finishing systems
    • Código CSI MasterFormat 201409 65 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Resilient Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 00
    • Título OmniclassFloor Coverings

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África