Publicar produtos
Mipolam Accord EL7
Mipolam Accord EL7
    Gerflor

    Mipolam Accord EL7

    Traduzido por Google,

    MIPOLAM ACCORD EL7 é um revestimento de piso vinílico homogêneo flexível dissipativo disponível em forma de chapa e telha, calandrado e compactado.

    Este revestimento de piso é tratado com Evercare™: as últimas melhorias no tratamento de superfícies de poliuretano obtidas por reticulação a laser UV. Evercare™ evita manchas de produtos químicos usados na área da saúde como betadina, eosina ou gel antibacteriano para as mãos e aumenta a durabilidade do piso.
    Este tratamento tem excelentes características de manutenção; não requer cera para a vida!

    MIPOLAM ACCORD EL7 atua como um dissipador contínuo 106 ≤ Rt ≤ 108. Possui propriedades antiestáticas permanentes (< 100 V).

    O produto é não reativo à indentação residual com valor ≤ 0,02 mm.
    O piso é uma classificação de desgaste do grupo P adequado para áreas de tráfego pesado e resistência ao fogo Bfl-s1.
    O produto não é emissor de compostos orgânicos voláteis com < 10 µg/m3 (TVOC após 28 dias ISO 16000-6).

    Entre em contato com a Gerflor

    Especificação
    • Static-dissipative flooring
      Commercial flooring - ESD

      Permanent dissipative flooring : 10^6 < Rt < 10^9
      Palette of 6 semi-directionnal design coordinated to Mipolam Accord range
      TVOC after 28 days < 10µg/m3 : indoor air quality
      Exclusive and patented Evercaresurface treatment : easy maintenance, no wax for life & high stain resistance

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGER-ESD-MIP-AC
    • Familia de productoFlooring - ESD
    • Grupo de produtosMipolam
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-07-12
    • Número de edição3
    • Altura (mm)2
    • Largura (mm)2000
    • Profundidade (mm)20000
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Material secundárioPVC
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Vinílico
    • Classificação IFCCobrindo
    • Nome UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_42
    • Uniclass 2015 DescriçãoFloor covering and finishing systems
    • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 00
    • Título OmniclassFloor Coverings
    • Código CSI UniFormat IIC3020
    • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes