Publicar produtos
iD Inspiration High Traffic 70
iD Inspiration High Traffic 70
iD Inspiration High Traffic 70
iD Inspiration High Traffic 70
iD Inspiration High Traffic 70
iD Inspiration High Traffic 70
iD Inspiration High Traffic 70
    Tarkett

    iD Inspiration High Traffic 70

    Traduzido por Google,

    O iD Inspiration oferece modularidade aprimorada que permite a transformação ágil do espaço para atender às demandas em evolução do trabalho e da vida, sem comprometer a saúde e o meio ambiente. Enquanto isso, suas cores e temas inspirados na natureza - intensificados pelo ultra-realismo da impressão de alta definição - permitem que você escolha o melhor dos designs naturais incorporados nos materiais de vinil de mais alto desempenho para obter interiores agradáveis. O iD Inspiration HT 70 foi projetado para as áreas de tráfego mais intenso. Suporta cargas pesadas e recuos, permitindo a máxima resistência a cargas pesadas estáticas e rolantes de até 800 kg.

    Especificação
      • Unequalled resistance
      • Best ultra mat finish
      • High definition printing
      • 100 decors
      • 7 formats
      • 3 EiR designs in 14 colours
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicatarkett-id-inspiration-high-traffic-70
    • Familia de productoTARKETT
    • Grupo de produtosFlooring - Modular Vinyl
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-10-26
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalVinyl
    • Concebido emLuxembourg
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Vinílico
    • Classificação IFCCobrindo
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_42
    • Uniclass 2015 DescriçãoFloor covering and finishing systems
    • Código CSI MasterFormat 201409 65 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Resilient Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 00
    • Título OmniclassFloor Coverings

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África