Publicar produtos
iQ Granit
Tarkett

iQ Granit

Projetado para instalações de educação e cuidados de saúde, o iQ Granit oferece um desempenho excecional. Novos padrões, novas cores, tudo imaginado para combinar, mas também bonitos individualmente. O iQ Granit oferece extrema durabilidade bem como uma resistência superior a desgaste, manchas e abrasão, para todas as áreas de tráfego intenso. Sem necessidade de verniz ou cera, um simples polimentos a seco é o suficiente para restaurar a aparência original deste pavimento. Graças a uma gama de formatos e acessórios coordenados - incluindo opções acústicas, estáticas dissipativas e anti derrapantes - o iQ Granit é uma genuína oferta de soluções múltiplas.

Especificação
    • Ideal para áreas de tráfego intenso
    • Melhor custo de ciclo de vida do mercado
    • Restauro de superfície único com polimento a seco
    • Paleta vasta de 50 cores
    • Parte de uma oferta de soluções múltiplas
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatarkett-iq-granit
  • Familia de productoTARKETT
  • Grupo de produtosFlooring - Homogeneous vinyl
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-04-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalVinyl
  • Concebido emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Vinílico
  • Classificação IFCCobrindo
  • Nome UNSPSCFlooring
  • Código UNSPSC301617
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_42
  • Uniclass 2015 DescriçãoFloor covering and finishing systems
  • Código CSI MasterFormat 201409 65 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Resilient Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 00
  • Título OmniclassFloor Coverings
  • Código CSI UniFormat IIC3020
  • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes

Disponibilidade da região

Ásia Europa África