Publicar produtos
iQ Natural
iQ Natural
iQ Natural
    Tarkett

    iQ Natural

    Apresentado em 35 cores inspiradas na natureza, o iQ Natural é o primeiro e único pavimento vinílico homogéneo composto por cerca de 75% de matérias-primas naturais ou renováveis. Como parte da gama iQ, este pavimento vinílico de alto desempenho apresenta extrema durabilidade e resistência superior ao desgaste, às manchas e à abrasão em todas as áreas de tráfego intenso. Sem necessidade de cera, basta um simples polimento a seco para restaurar a aparência original deste pavimento.

    Especificação
      • Fabricado com cerca de 75% de matérias primas  naturais e renováveis.
      • Ideal para áreas de tráfego intenso
      • O melhor custo de ciclo de vida do mercado
      • Restauro de superfície único com polimento a seco
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicatarkett-iq-natural
    • Familia de productoTARKETT
    • Grupo de produtosFlooring - Homogeneous vinyl
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-04-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalVinyl
    • Concebido emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Vinílico
    • Classificação IFCCobrindo
    • Nome UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_42
    • Uniclass 2015 DescriçãoFloor covering and finishing systems
    • Código CSI MasterFormat 201409 65 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Resilient Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 00
    • Título OmniclassFloor Coverings
    • Código CSI UniFormat IIC3020
    • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África