Publicar produtos
Dropzone Speckle
Tarkett

Dropzone Speckle

Traduzido por Google,

Dropzone Speckle (8,0 mm) é uma solução versátil para pisos de borracha dedicados a salas de força, cardio e musculação. Possui excelente durabilidade e alta resistência ao desgaste mecânico graças a uma escolha de primeira classe de matérias-primas e propriedades de alta tração. É durável graças à sua camada de 8 mm feita com um mínimo de 90% de grânulos de borracha reciclada preta. Dropzone Speckle (8,0 mm) é uma solução ergonômica que proporciona extremo conforto. Ajuda a contribuir para a proteção dos músculos e articulações dos atletas durante vários tipos de treinos.

Especificação
    • High impact resistance
    • Resistance to indentation
    • Acoustic performance up to 18dB
    • Easy maintenance
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatarkett-sports-dropzone-speckle
  • Familia de productoTARKETT
  • Grupo de produtosFlooring - Indoor Sports
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-02-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalBorracha
  • Concebido emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Piso de borracha
  • Classificação IFCCobrindo
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_42
  • Uniclass 2015 DescriçãoFloor covering and finishing systems
  • Código CSI MasterFormat 201409 65 19.33
  • Título CSI MasterFormat 2014Rubber Tile Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 00
  • Título OmniclassFloor Coverings

Disponibilidade da região

Ásia Europa África