Publicar produtos
TATA Wooden Door  T007
TATA Wooden Door  T007
TATA Wooden Door  T007
TATA Wooden Door  T007
TATA Wooden Door  T007
TATA Wooden Door  T007
TATA Wooden Door  T007
TATA Wooden Door  T007
TATA Wooden Door  T007
TATA Wooden Door  T007
    TATA Doors

    TATA Wooden Door T007

    4.3 de 5 estrelas4.3(13 avaliações)
    Traduzido por Google,

    ◉Nome próprio: calor/suavidade

    ◉Número do modelo: T007

    ◉ Orientação de estilo: Simples americano

    ◉Especificações da porta: 40 mm de espessura * 800 mm de largura * 2260 mm de altura

    ◉Técnicas de superfície: sem pintura

    ◉Material superficial: filme de PVC

    ◉Espaço de aplicação: quarto/sala de estar/sala de estudo

    ◉Cultura do produto: Favoreça o lar com aconchego, presenteie-o com carinho. ◉História do produto:As linhas são sobrepostas e alternadas, e a sensação de peso e dignidade é extremamente forte, dando às pessoas um poder caloroso, mostrando as qualidades elegantes e graciosas da era emergente.

    Especificação
    • ◉Proper name:warmth/mildness

      ◉Model number:T007

      ◉Style orientation:Simple American

      ◉Door specifications:40mm thick*800mm wide*2260mm high

      ◉Surface techniques:paint-free

      ◉Superficial material:PVC film

      ◉Application space:bedroom/living room/study room

      ◉Product culture: Favor home with warmth, gift him with care.◉Product story:The lines are layered and alternated, and the sense of heaviness and dignity is extremely strong, giving people a warm power, showing the fashionable and graceful qualities of the emerging era.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaT007
    • Familia de productoDoor
    • Grupo de produtosInterior Door
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-05-28
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2260
    • Largura (mm)800
    • Profundidade (mm)40
    Ligações
    Relacionado
    • Concebido emChina
    • Fabricado emChina
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Kit Porta