Publicar produtos
Catnic ANG - Solid Leaf wall Lintels - Angle
Catnic ANG - Solid Leaf wall Lintels - Angle
Catnic ANG - Solid Leaf wall Lintels - Angle
    Tata Steel
    Arquivado

    Catnic ANG - Solid Leaf wall Lintels - Angle

    Easy to use Solid Wall Single Leaf wall Lintels. The ANG lintels are hot dip galvanised Angles for standard duty use in 102mm exterior walls. Some ANG lintels are powder coated for superb weather, impact and abrasion resistance
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacatnic-ang
    • Familia de productoLintels
    • Grupo de produtosCatnic
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-08-11
    • Número de edição1
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Fabricado emUnited Kingdom
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Vigas & Vergas
    • Classificação IFCMembro estrutural
    • Nome UNSPSCSteel beams
    • Código UNSPSC30101704
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_85_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLintels
    • Número OmniClass23-13 21 25 11
    • Título OmniclassLintels
    • Código CSI UniFormat IIB2010
    • Título CSI UniFormat IIExterior Walls