Publicar produtos
Tahoe Ceiling Beam
Tahoe Ceiling Beam
Tahoe Ceiling Beam
Tahoe Ceiling Beam

    Tahoe Ceiling Beam

    Traduzido por Google,

    As vigas Fypon estão disponíveis em quatro estilos com textura de madeira - Rough Sawn (Serra Bruta), Hand Hewn (Esculpida à Mão), Mesa e Tahoe - oferecendo charme rústico sem as complicações da madeira maciça. As vigas Fypon exigem pouca manutenção, são leves, fáceis de instalar e não empenam, racham, apodrecem ou lascam como a madeira.

    • Com garantia vitalícia limitada.
    • Baixa manutenção.
    • Resistente à umidade e a insetos.
    Especificação
    • Panels are designed for decorative use only and cannot be used in a structural rail containment application. Width and height are nominal, length is actual. Fypon Smooth and Smooth Classic Beams are available with the same durability and aesthetic look of our wood-grained beams, Fypon's smooth beams also will be a great addition to any room in your home.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicatahoe-ceiling-beam-fypon
    • Familia de productoFypon
    • Grupo de produtosWood Grain Beams
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-12-23
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPoliuretano
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Vigas & Vergas
    • Classificação IFCViga
    • Uniclass 2015 CódigoEF_20_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoBeams
    • Código CSI MasterFormat 201409 54 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Decorative Panel Ceilings
    • Número OmniClass23-13 35 11 13 13
    • Título OmniclassBeams