Publicar produtos
Frozen Carbonated Beverage Freezer, Two Flavor; C300

Frozen Carbonated Beverage Freezer, Two Flavor; C300

4.4 de 5 estrelas4.4(5 avaliações)
Traduzido por Google,
Modelo C300
Congelador de bebidas carbonatadas congeladas

dois sabores

  • Ofertas de produtos:

  • Bebida carbonatada de 2 sabores
  • Cilindro de Congelamento:

  • Dois, 7 quartos (6,6 litros)
  • Características:

  • Descarga de ar superior, descongelamento automático, controle de fluxo definido com certeza, visor iluminado, economia de energia


Número de sistemas de refrigeração
C300: 1
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicataylor-005
  • Familia de productoDrink Making Equipment
  • Grupo de produtosCrown® Frozen Beverage
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2011-10-12
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha
  • Classificação IFCAparelho elétrico
  • Código CSI MasterFormat 201411 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Foodservice Equipment
  • Número OmniClass23-21 21 00
  • Título OmniclassFood Service Equipment and Furnishings