Publicar produtos
Fireframes ClearFloor®  System
Fireframes ClearFloor®  System
Fireframes ClearFloor®  System

    Fireframes ClearFloor® System

    Traduzido por Google,

    Este sistema avançado de piso de vidro é resistente a impactos e resistente ao fogo por duas horas. Fireframes ClearFloor
    O sistema pode ser usado como uma superfície de caminhada durável e antiderrapante e é aprovado para cargas de até 150 psf.

    • Classificação de resistência ao fogo por até 120 minutos com teste de jato de mangueira obrigatório
    • Permite envidraçamento em espaços que antes exigiriam materiais alternativos opacos de proteção contra incêndio, como concreto e aço corrugado
    • Consiste em vidro Pilkington Pyrostop® com classificação de resistência ao fogo de duas horas; uma superfície de caminhada em vidro temperado e laminado; e uma grade de estrutura de aço
    • Classificação de segurança contra impactos – atende à norma CPSC 16CFR1201 (Cat. II)
    • Traz a luz natural para dentro dos interiores dos edifícios, criando efeitos visuais dramáticos entre os diferentes níveis dos edifícios
    • Os tamanhos individuais dos painéis de vidro são aproximadamente 48" x 50" (1,21 m x 1,27 m)
    • Proteção contra transferência de calor radiante e condutiva
    • Barreira ao fogo e à fumaça
    • Superfície de caminhada durável e antiderrapante
    • Sistema modular permite criatividade no design
    • Substituição de painéis individuais de superfície de caminhada em caso de quebra por impacto
    • Permite fritas coloridas decorativas e vidro jateado sem afetar a classificação de resistência ao fogo
    • Para uso em aplicações internas
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicafireframes-clearfloor
    • Familia de productoFireframes
    • Grupo de produtosClearFloor® System
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-05-05
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Pavimentos

    Disponibilidade da região

    Ásia América do Sul América do Norte África