Publicar produtos
CTL BASE - Connector for wood floors
CTL BASE - Connector for wood floors
CTL BASE - Connector for wood floors
    Tecnaria

    CTL BASE - Connector for wood floors

    Traduzido por Google,

    COMPOSIÇÃO DO CONECTOR
    Um pino com cabeça de 12 mm.
    Uma placa de base quadrada 50x50 quadrada de 4 mm de espessura com cantos dobrados para criar grampos. O conector do pino e a placa de base são rebitados a frio juntos.
    Dois parafusos de 8 mm passando pelos dois orifícios da placa.
    Parafusos de aço galvanizado com ponta afiada Ø 8,0 mm, comprimento 70, 100 e 120 mm. Todos os componentes do conector são zincados com uma espessura média de proteção de 8 μm, correspondendo a 2 ciclos de resistência à corrosão "Kesternich".

    Especificação
    • Dowel connector comprising a 50 x 50 x 4 mm base plate with crampons and two holes for 8 mm diameter screws with tapered necks and a 12 mm diameter zinc coated dowel, riveted to the plate. Available dowel heights: 20, 30, 40, 60, 70, 80, 105, 125, 150, 175 and 200 mm. Available screw lengths: 70, 100 and 120 mm

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCTL-BASE
    • Familia de productoCTL BASE
    • Grupo de produtosConnector for wood floors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-10-04
    • Número de edição1
    • Altura (mm)60
    • Largura (mm)50
    • Profundidade (mm)50
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioAço
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)0.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Reforços
    • Classificação IFCLigação estrutural
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_96_71
    • Uniclass 2015 DescriçãoReinforcement
    • Número OmniClass23-13 31 21 11
    • Título OmniclassReinforcement Components

    Disponibilidade da região

    Europa África