Publicar produtos
NPS® AIRFLOOR™ self-bearing composite slab with airpop footing

NPS® AIRFLOOR™ self-bearing composite slab with airpop footing

Traduzido por Google,
Airfloor é a laje autoportante semi-pré-fabricada mais leve disponível no mercado, com um peso seco de máx. 45kg/m2. Graças à sua leveza e auto-sustentação, a construção da laje é simples e rápida. A característica autoportante de até 5 metros permite a colocação e a fundição sem o uso de escoras. Além disso, a fundição pode ser realizada logo após a colocação do Airfloor, pois os painéis aderem imediatamente uns aos outros graças à saliência com ranhuras. Basta colocar apenas o reforço antes de lançar. Benefícios: - autoportante até 5 metros – não são necessários prumos - Colocação rápida - até 1000m2/dia Airfloor é uma laje aligeirada, rápida e simples de colocar, que agiliza a construção, aumentando a segurança e limpeza do local de trabalho. A possibilidade real de limitar os tempos de construção é garantida pela sobreposição das fases de obra, reduzindo os tempos de execução. Enquanto a segurança no local de trabalho é garantida pela acessibilidade pedonal e pela persiana de madeira da estrutura. - Resistente a Sísmica Airfloor é uma laje resistente a sísmica adequada para a construção de edifícios resistentes a movimentos sísmicos. A sua leveza, dado o peso de max. 45kg/m2, permite determinar uma menor ênfase na estrutura e nos pilares, resultando em menor ênfase na estrutura e nos pilares menor carga nas fundações da estrutura. Peso da laje acabada após a concretagem: a partir de 190 kg/m2 - Liberdade arquitetônica A laje Airfloor adapta-se a todas as geometrias de projeto possíveis. Pode ser personalizado em suas dimensões de acordo com as necessidades e está disponível em submúltiplos. - Em conformidade com as normas - Airfloor permite obter créditos LEED Graças à laje resistente a sísmica Airfloor, o local de trabalho permanece claro e limpo, pois há menos materiais acessórios para o assentamento, com consequente menor impacto ambiental e contenção de energia.
Especificação
  • Self-supporting pre-casted slab for slim floors. AIRFLOOR SLAB™ SELF-SUPPORTING CEILINGWITH AIRPOP FOOTING Composed by B450C steel truss and an airpop panel with “V” form hollows. These elements are casted with lightweight concrete. A wire mesh is placed above. It can be equipped with steel plates to accommodate false ceiling.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaNPS-Airfloor-Ceiling
  • Familia de productoAirfloor
  • Grupo de produtosAirfloor
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-01-21
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioConcreto
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Forros
  • Classificação IFCLaje
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_16_10_16
  • Uniclass 2015 DescriçãoConcrete slab deck systems
  • Código CSI MasterFormat 201403 41 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Precast Concrete Slabs
  • Número OmniClass23-13 25 19 11 11
  • Título OmniclassPolystyrene Slab and Board Thermal Insulation