Publicar produtos
ARIA2 ELEGANCE – BUILT-IN CENTRIFUGAL AIR CURTAIN AT ROOM TEMPERATURE

ARIA2 ELEGANCE – BUILT-IN CENTRIFUGAL AIR CURTAIN AT ROOM TEMPERATURE

Traduzido por Google,

As cortinas de ar da Tecnosystemi são projetadas e construídas para otimizar o desempenho dos sistemas de climatização nos ambientes em que estão instaladas, de forma compatível com as necessidades de entrada e saída dos usuários, muitas vezes de forma contínua, evitando assim abrir e fechar as portas de entrada continuamente. Isso garante economias consideráveis, reduzindo significativamente a perda de calor. A cortina de ar posicionada internamente acima da porta de entrada gera um fluxo de ar que é rapidamente forçado para baixo, criando uma separação clara entre os volumes de ar interno e externo, permitindo assim que os ambientes sejam adequadamente climatizados, sem perda de calor no inverno e sem superaquecimento no verão. Outras vantagens decorrem da significativa redução do consumo de energia e do facto de o sistema impedir a passagem de fumos de escape, poeiras e insectos que podem entrar nas instalações quando as portas estão abertas.

A cortina de ar funciona em velocidade variável, ajustável usando o controlador de velocidade manual (incluído).

Especificação
    • 3 sizes available
    • Colour: White RAL 9010
    • Designed for indoor installation
    • Manual speed controller
    • Lower air intake
    • Installation: horizontal, integrated with the false ceiling, h max 3,5 m from the floor
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaaria2-elegance-built-it-centrifugal-air-curtain-at-room-temperature
  • Familia de productoAPPLY AIR
  • Grupo de produtosAIR CURTAINS
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-09-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço galvanizado
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Cortinas de ar
  • Classificação IFCTerminal de ar
  • Código ETIMEC010007
  • Nome ETIMElectric air curtain
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_60_36_02
  • Uniclass 2015 DescriçãoAir curtains
  • Código CSI MasterFormat 201423 34 33
  • Título CSI MasterFormat 2014Air Curtains
  • Número OmniClass23-33 31 11
  • Título OmniclassAir Curtains