Publicar produtos
AIRFOR3 WALL – CENTRIFUGAL AIR CURTAIN WITH UPPER AIR INTAKE

AIRFOR3 WALL – CENTRIFUGAL AIR CURTAIN WITH UPPER AIR INTAKE

3.9 de 5 estrelas3.9(10 avaliações)
Traduzido por Google,

As cortinas de ar da Tecnosystemi são projetadas e construídas para otimizar o desempenho dos sistemas de ar condicionado nos ambientes em que são instaladas, adaptando-se à necessidade de entrada e saída frequente dos usuários, evitando assim a constante abertura e fechamento das portas de entrada. Isso garante uma economia considerável, reduzindo significativamente a perda de calor. A cortina de ar, posicionada internamente acima da porta de entrada, gera um fluxo de ar que é rapidamente direcionado para baixo, criando uma clara separação entre os volumes de ar interno e externo. Dessa forma, os ambientes podem ser climatizados adequadamente, sem perda de calor no inverno e sem superaquecimento no verão. Outros benefícios incluem a significativa redução no consumo de energia e o fato de o sistema impedir a entrada de gases de escape, poeira e insetos que poderiam ocorrer com as portas abertas.

A cortina de ar funciona em velocidade variável, ajustável através do controlador de velocidade manual (incluído).

Especificação
    • 3 sizes available
    • Colour: White RAL 9010
    • Designed for indoor installation
    • Manual speed controller
    • Upper air intake
    • Installation: horizontal, h max 3 m from the floor
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaairfor3-wall-centrifugal-air-curtain-with-upper-air-intake
  • Familia de productoAPPLY AIR
  • Grupo de produtosAIR CURTAINS
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-09-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço galvanizado
  • Material secundárioABS
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Cortinas de ar
  • Classificação IFCTerminal de ar
  • Código ETIMEC010007
  • Nome ETIMElectric air curtain
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_60_36_02
  • Uniclass 2015 DescriçãoAir curtains
  • Código CSI MasterFormat 201423 34 33
  • Título CSI MasterFormat 2014Air Curtains
  • Número OmniClass23-33 31 11
  • Título OmniclassAir Curtains