Publicar produtos
ARIA3 SILENCE – TANGENTIAL AIR CURTAIN WITH UPPER AIR INTAKE AND HEATING ELEMENTS
ARIA3 SILENCE – TANGENTIAL AIR CURTAIN WITH UPPER AIR INTAKE AND HEATING ELEMENTS

    ARIA3 SILENCE – TANGENTIAL AIR CURTAIN WITH UPPER AIR INTAKE AND HEATING ELEMENTS

    Traduzido por Google,

    As cortinas de ar da Tecnosystemi são projetadas e construídas para otimizar o desempenho dos sistemas de climatização nos ambientes em que estão instaladas, de forma compatível com as necessidades de entrada e saída dos usuários, muitas vezes de forma contínua, evitando assim abrir e fechar as portas de entrada continuamente. Isso garante economias consideráveis, reduzindo significativamente a perda de calor. A cortina de ar posicionada internamente acima da porta de entrada gera um fluxo de ar que é rapidamente forçado para baixo, criando uma separação clara entre os volumes de ar interno e externo, permitindo assim que os ambientes sejam adequadamente climatizados, sem perda de calor no inverno e sem superaquecimento no verão. Outras vantagens decorrem da significativa redução do consumo de energia e do facto de o sistema impedir a passagem de fumos de escape, poeiras e insectos que podem entrar nas instalações quando as portas estão abertas. A utilização ideal da cortina de ar é garantida pelas três diferentes velocidades do motor, selecionáveis por meio do dispositivo de controle remoto.

    Especificação
      • 8 models available
      • Colour: White RAL 9010
      • Designed for indoor installation
      • 3 available speeds, selectable via remote control
      • Upper air intake
      • Heating elements enabling via remote control
      • Heating elements partialization function (only for models equipped with 2 or more heaters)
      • Panel with 3 coloured LED to show the function mode
      • Automatic start kit (upon request)
      • Installation: horizontal
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaaria3-silence-tangential-air-curtain-with-upper-air-intake-heating-elements
    • Familia de productoAPPLY AIR
    • Grupo de produtosAIR CURTAINS
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-09-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioABS
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Cortinas de ar
    • Classificação IFCTerminal de ar
    • Código ETIMEC010007
    • Nome ETIMElectric air curtain
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_60_36_02
    • Uniclass 2015 DescriçãoAir curtains
    • Código CSI MasterFormat 201423 34 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Air Curtains
    • Número OmniClass23-33 31 11
    • Título OmniclassAir Curtains