Publicar produtos
EOLO 2 ZONES MOTORIZED PLENUM IN POLYSTYRENE FOR CONCEALED CEILING UNIT

EOLO 2 ZONES MOTORIZED PLENUM IN POLYSTYRENE FOR CONCEALED CEILING UNIT

Traduzido por Google,

O plenum, construído com poliéster expandido sinterizado, é fornecido juntamente com motores e venezianas arredondadas.

O gerenciamento automático do obturador permite ajustar a aceleração em diferentes posições predefinidas: 0%, 33%, 66% e 100%.

Um sistema de bypass compensa o fluxo de ar que sai do plenum "Eolo" ou "Mini Eolo", evitando ruídos incômodos.

O sistema de bypass ABS à prova de choque funciona com o impulso do excesso de ar devido ao efeito do contrapeso ajustável. Uma leve pressão é exercida em um dos lados do plenum. Certifique-se de que a abertura esteja direcionada para baixo e o impulso da lâmina do bypass seja acionado por meio de parafusos. O contrapeso é obtido apertando porcas nos parafusos.

Especificação
    • Material: made of expanded sintered Polystyrene
    • Thermal conductivity: 0,030 / 0,033 W/mK as defined in EN 12667 / EN 12939 standards
    • Vapor resistance 40/70 μ as defined in EN 12086 standards
    • Operation temperature - 30° / + 90°
    • Water absorption % volume ≤5 As defined in EN 12087 standards
    • Euroclass fire reaction "class E" as defined in "EN 13501-1:2009"
    • Heat performance sp. 30 mm 0,95 m2K/W
    • Made in eps graphite loaded material
    • With integrated collars
    • Total depth including collar 350 mm
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaeolo-2-zones-motorized-plenum-in-polystyrene-for-concealed-ceiling-unit
  • Familia de productoGALAXY
  • Grupo de produtosRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Canalizzazione
  • TipoMontagem (vários objetos)
  • Data de publicação2021-06-29
  • Número de edição1
  • Altura (mm)277
  • Largura (mm)741
  • Profundidade (mm)348
Relacionado
  • Material principalPoliestireno (EPS)
  • Material secundárioABS
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniclassHVAC Ductwork