Publicar produtos
MINI EOLO 4 ZONES MOTORIZED PLENUM IN POLYSTYRENE FOR CONCEALED CEILING UNIT

MINI EOLO 4 ZONES MOTORIZED PLENUM IN POLYSTYRENE FOR CONCEALED CEILING UNIT

Traduzido por Google,

O plenum construído com poliéster expandido sinterizado é fornecido juntamente com motores e persianas arredondadas.

O gerenciamento automático do obturador permite que o acelerador seja ajustado em diferentes posições pré-definidas 0% - 33% - 66% e 100%.

Um by-pass compensa o fluxo de ar que sai do plenum "Eolo" ou "Mini Eolo", evitando ruídos irritantes.

O by-pass de abs à prova de choque opera com o impulso do excesso de ar devido ao efeito do contrapeso ajustável. Uma leve pressão é exercida em um lado do plenum. Certifique-se de que a abertura esteja direcionada para baixo e que o impulso da lâmina de desvio ocorra por meio de parafusos. O contrapeso é obtido aparafusando-se as porcas nos parafusos.

Especificação
    • Material: made of expanded sintered Polystyrene
    • Thermal conductivity: 0,030 / 0,033 W/mK as defined in EN 12667 / EN 12939 standards
    • Vapor resistance 40/70 μ as defined in EN 12086 standards
    • Operation temperature - 30° / + 90°
    • Water absorption % volume ≤5 As defined in EN 12087 standards
    • Euroclass fire reaction "class E" as defined in "EN 13501-1:2009"
    • Heat performance sp. 30 mm 0,95 m2K/W
    • Made in eps graphite loaded material
    • With integrated collars
    • Total depth including collar 350 mm
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamini-eolo-4-zones-motorized-plenum-in-polystyrene-for-concealed-ceiling-unit
  • Familia de productoGALAXY
  • Grupo de produtosRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Canalizzazione
  • TipoMontagem (vários objetos)
  • Data de publicação2021-07-09
  • Número de edição1
  • Altura (mm)251
  • Largura (mm)1008
  • Profundidade (mm)346
Relacionado
  • Material principalPoliestireno (EPS)
  • Material secundárioABS
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização