Publicar produtos
WHITE MOTORIZED GRILLE KIT COMPLETE WITH GASKET FOR ALTAIR POINT SYSTEM
WHITE MOTORIZED GRILLE KIT COMPLETE WITH GASKET FOR ALTAIR POINT SYSTEM

    WHITE MOTORIZED GRILLE KIT COMPLETE WITH GASKET FOR ALTAIR POINT SYSTEM

    Traduzido por Google,

    O sistema "Altair Point" é utilizado para controlar a temperatura ambiente sem interagir com a unidade de dutos ou com o sistema de bypass. Pode ser considerado um sistema ponto a ponto e é gerenciado diretamente por um cronotermostato (cada termostato pode controlar até 10 grelhas).

    O sistema pode ser adaptado em uma residência com instalação canalizada clássica, onde é necessário controlar eletricamente a temperatura de alguns cômodos. Isso pode ser feito instalando um cronotermostato "Stealth 2X" e uma grelha elétrica.

    A grelha elétrica é alimentada por cabo através do cronotermostato e pode ser ajustada em quatro posições diferentes: 0%, 33%, 66% e 100%, todas em modo automático ou com controle liga/desliga.

    As abas com juntas de borracha garantem a estanqueidade com a grelha fechada e evitam ruídos. Fabricadas em alumínio pintado de branco (RAL 9016), podem ser fixadas no plenum ou nos perfis de montagem por meio de 4 clipes de aço.

    Especificação
      • The motor is removable and can be positioned at: 0° - 90° - 180° - 270° - 360°
      • Assembly with steel clips
      • Flaps fitted with completely airtight rubber seal
        Especificações técnicas
        • Ref.ª únicawhite-motorized-grille-kit-complete-with-gasket-for-altair-point-system-300x100mm
        • Familia de productoGALAXY
        • Grupo de produtosRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Canalizzazione
        • TipoObject (objeto único)
        • Data de publicação2021-06-15
        • Número de edição1
        • Altura (mm)132
        • Largura (mm)332
        • Profundidade (mm)133
        Relacionado
        • Material principalAlumínio
        • Material secundárioABS
        • Concebido emItaly
        • Fabricado emItaly
        Classificação
        • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
        • Classificação IFCElemento de controlo da distribuição
        • Nome UNSPSCAir diffusers
        • Código UNSPSC40101505
        • Número OmniClass23-33 49 00
        • Título OmniclassHVAC Ductwork