Publicar produtos
Titan Header Framing System - Clip Only
Titan Header Framing System - Clip Only
    Arquivado

    Titan Header Framing System - Clip Only

    The Titan one-piece wide flange header and jamb offers a better solution for framing multiple openings than the conventional lay-in or boxed headers.

    Benefits:

    • Saves over 50% in installation and material over conventional lay-in or box headers
    • Substantial reduction in number of screws needed over conventional framing.
    • No more built-up jambs and headers.
    • Header quickly attaches to jamb with fully tested, pre-drilled Titan Header Clip.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicatitan-header-system-clip
    • Familia de productoExterior Framing - Structural
    • Grupo de produtosTitan Header System
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-02-09
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Estruturas e armações
    • Classificação IFCMembro estrutural
    • Nome UNSPSCStructural building products
    • Código UNSPSC3013
    • Uniclass 2015 CódigoSs_20_10_75
    • Uniclass 2015 DescriçãoStructural framing systems
    • Código CSI MasterFormat 201405 12 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Structural Steel Framing
    • Número OmniClass23-13 35 00
    • Título OmniclassFraming Products