Publicar produtos
Piterak® slim 25
Piterak® slim 25
Piterak® slim 25
Piterak® slim 25
Piterak® slim 25
Piterak® slim 25
    Arquivado

    Piterak® slim 25

    Piterak® Slim is a large size terracotta rainscreen cladding with overlapping horizontal joints. It is installed with clips fixed on vertical profiles. Piterak® Slim is tough, rated Q4 for impact resistance and versatile with large range of colours standards or glazed and custom shape possibilities.

    Especificação
    • rectified product ; length from 300 to 1800 mm (+/-2 mm)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicapiterak-slim-25
    • Familia de productoFacade
    • Grupo de produtosrainscreen cladding
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-03-27
    • Número de edição2
    • Altura (mm)264
    • Largura (mm)1800
    • Profundidade (mm)30
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emPortugal
    • Peso líquido (Kg)21.9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento
    • Classificação IFCParede Cortina
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_20_90_13
    • Uniclass 2015 DescriçãoClay plain tile cladding systems
    • Código CSI MasterFormat 201407 42 29
    • Título CSI MasterFormat 2014Terracotta Wall Panels
    • Número OmniClass23-13 37 13
    • Título OmniclassExterior Wall Cladding
    • Código CSI UniFormat IIB2010
    • Título CSI UniFormat IIExterior Walls