Publicar produtos
Wooden slats - Wall cladding -  ECOGRID
Wooden slats - Wall cladding -  ECOGRID
Wooden slats - Wall cladding -  ECOGRID
Wooden slats - Wall cladding -  ECOGRID
Wooden slats - Wall cladding -  ECOGRID
Wooden slats - Wall cladding -  ECOGRID
Wooden slats - Wall cladding -  ECOGRID
Wooden slats - Wall cladding -  ECOGRID
    Ardemo

    Wooden slats - Wall cladding - ECOGRID

    4.4 de 5 estrelas4.4(5 avaliações)
    Traduzido por Google,
    A linha Ecogrid tem a forma de variações de ripas de madeira montadas juntas por travessas pretas rígidas. Escolha o número e as dimensões das ripas para definir o produto que se adapta ao seu projeto.
    Especificação
      • Ecogrid 2040.07

      7 slats, each measuring 20mm in width by 40mm in height. 77% open space.

      Thickness: 68 mm

      Dimension: 1250mm x 600mm or 1861mm x 600mm

      • Ecogrid 2040.08

      8 slats, each measuring 20mm in width by 40mm in height. 73% open space.

      Thickness: 68 mm

      Dimension: 1250mm x 600mm or 1861mm x 600mm

      • Ecogrid 2040.10

      10 slats, each measuring 20mm in width by 40mm in height. 73% open space.

      Thickness: 68 mm

      Dimension: 1250mm x 600mm or 1861mm x 600mm

      • Ecogrid 4020.07

      7 slats, each measuring 40mm in width by 20mm in height. 53% open space.

      Thickness: 48 mm

      Dimension: 1250mm x 600mm or 1861mm x 600mm

      • Ecogrid 2060.05

      8 slats, each measuring 40mm in width by 20mm in height. 85% open space.

      Thickness: 88 mm

      Dimension: 1250mm x 600mm or 1861mm x 600mm

      • Ecogrid 2060.07

      7 slats, each measuring 20mm in width by 60mm in height. 73% open space.

      Thickness: 88 mm

      Dimension: 1250mm x 600mm or 1861mm x 600mm

      • Ecogrid 2060.08

      7 slats, each measuring 20mm in width by 60mm in height. 73% open space.

      Thickness: 88 mm

      Dimension: 1250mm x 600mm or 1861mm x 600mm

      • Ecogrid 2085.05

      5 slats, each measuring 20mm in width by 85mm in height. 83% open space.

      Thickness: 113 mm

      Dimension: 1250mm x 600mm or 1861mm x 600mm

      • Ecogrid 2085.07

      7 slats, each measuring 20mm in width by 85mm in height. 77% open space.

      Thickness: 113 mm

      Dimension: 1250mm x 600mm or 1861mm x 600mm

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaecogrid-wall
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-09-05
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento
    • Classificação IFCCobrindo
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoWall cladding systems
    • Código CSI MasterFormat 201409 70 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Wall Finishes
    • Número OmniClass23-15 15 15
    • Título OmniclassWall Cladding Panels

    Disponibilidade da região

    Europa América do Norte