Publicar produtos
Insulated monolitic sill - 35 cm
Insulated monolitic sill - 35 cm
Insulated monolitic sill - 35 cm
Insulated monolitic sill - 35 cm
Insulated monolitic sill - 35 cm
Insulated monolitic sill - 35 cm
Insulated monolitic sill - 35 cm
Insulated monolitic sill - 35 cm
    Arquivado

    Insulated monolitic sill - 35 cm

    Highlight your windows with monolitics sills. The insulated monolithic sills allow to treat the sills on large dimensions without joints. They are available in 3 colors: orange red, champagne, anthracite, to adapt perfectly to any style: modern or traditional.
    Especificação
    • 3 colours is available for this products. Traditional red clay bricks colour, contemporaly anthracite and stone tone
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAPM35
    • Familia de productoSills and molding
    • Grupo de produtosinsulated monolitics sills
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-03-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)100
    • Largura (mm)345
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Material secundárioCerâmica
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Alvenaria
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Nome UNSPSCBricks
    • Código UNSPSC301316
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_93_52_73
    • Uniclass 2015 DescriçãoRefractory bricks
    • Código CSI MasterFormat 201404 21 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Clay Unit Masonry
    • Número OmniClass23-13 21 00
    • Título OmniclassBlocks and Bricks
    • Código CSI UniFormat IIB2010
    • Título CSI UniFormat IIExterior Walls