Publicar produtos
Thermory Ash Quickdeck
Thermory

Thermory Ash Quickdeck

Traduzido por Google,

Graças aos módulos Thermory QuickDeck, a instalação de decks inteligentes e atraentes para o seu terraço nunca foi tão fácil. Sem necessidade de subestrutura, ferramentas ou mesmo parafusos, esses módulos de deck podem ser conectados de maneira rápida e fácil com a ajuda de suportes de plástico à prova de intempéries. Este belo deck sem parafusos é uma solução ideal para decks de telhado e varandas de apartamentos, com duas soluções modulares disponíveis para criar o padrão de piso desejado.

Os módulos de deck QuickDeck são feitos com cinza termicamente modificada, que é extremamente durável, dimensionalmente estável e sem nós com um tom rico e profundo. A madeira modificada termicamente é natural, livre de produtos químicos e inofensiva ao meio ambiente.

Especificação
  • Application: Decking Finish: Unoiled

    Species: Thermally modified ash Texture: Smooth

    Modification level: Intense Installation types: Hidden

    Use: Exterior Installation methods: Modular system

    Durability class: 1

    (25+ years’ protection against wood decay)

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaash-quickdeck-est
  • Familia de productoDecking
  • Grupo de produtosQuickDeck
  • Data de publicação2021-06-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalThermally Modified Wood
  • Material secundárioMadeira
  • Concebido emEstonia
  • Fabricado emEstonia
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Terraços, placas e soalhos

Disponibilidade da região

Europa Ásia África América do Sul Oceânia